Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | To be used as an elastic end-stop. Due to the parabolic form the absorption is first soft and raises progressively. The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request. |
Dimensions | Average spring range ~ | Load capacity max. | Spring range ~ | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | s | t | min. | max. | |||||
±1.5 | ±1.5 | min. | ||||||||||
[mm] | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||
with female thread – picture 1 | ||||||||||||
20 | 24 | M 6 | – | 2 | 5.0 | 16.6 | 100 | 6.00 | -30 | 80 | 8.5 | 25150.0522 |
30 | 30 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 24.0 | 150 | 6.25 | -30 | 80 | 23.0 | 25150.0532 |
30 | 36 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 26.6 | 200 | 7.50 | -30 | 80 | 30.0 | 25150.0533 |
35 | 40 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 65.0 | 650 | 10.00 | -30 | 80 | 40.0 | 25150.0537 |
50 | 61 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 50.0 | 750 | 15.00 | -30 | 80 | 110.0 | 25150.0552 |
50 | 68 | M10 | – | 2 | 7.0 | 50.0 | 850 | 17.00 | -30 | 80 | 120.0 | 25150.0553 |
with screw – picture 2 | ||||||||||||
20 | 24 | M 6 | 18 | 2 | – | 16.6 | 100 | 6.00 | -30 | 80 | 11.0 | 25150.0622 |
30 | 30 | M 8 | 18 | 2 | – | 24.0 | 150 | 6.25 | -30 | 80 | 29.0 | 25150.0632 |
30 | 36 | M 8 | 20 | 2 | – | 26.6 | 200 | 7.50 | -30 | 80 | 33.0 | 25150.0633 |
35 | 40 | M 8 | 23 | 2 | – | 65.0 | 650 | 10.00 | -30 | 80 | 45.0 | 25150.0637 |
50 | 61 | M 8 | 28 | 2 | – | 50.0 | 750 | 15.00 | -30 | 80 | 114.0 | 25150.0652 |
50 | 68 | M10 | 28 | 2 | – | 50.0 | 850 | 17.00 | -30 | 80 | 136.0 | 25150.0653 |
Codice componente
|
---|
25150.0522 |
25150.0532 |
25150.0533 |
25150.0537 |
25150.0552 |
25150.0553 |
25150.0622 |
25150.0632 |
25150.0633 |
25150.0637 |
25150.0652 |
25150.0653 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Max. Carico ammesso (N) | Tipo collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | d1 (mm) | t (mm) | Spring range (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | Filettatura femmina su un’estremità | m6 | 24 | ~ 16.6 | 20 | 5 | ~ 6 | - | |||
2.05 € | 4 | 4 giorni | 10 | 150 | Filettatura femmina su un’estremità | M8 | 30 | ~ 24 | 30 | 6.5 | ~ 6.25 | - | |||
2.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | Filettatura femmina su un’estremità | M8 | 36 | ~ 26.6 | 30 | 6.5 | ~ 7.5 | - | |||
2.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 650 | Filettatura femmina su un’estremità | M8 | 40 | ~ 65 | 35 | 6.5 | ~ 10 | - | |||
5.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 750 | Filettatura femmina su un’estremità | M8 | 61 | ~ 50 | 50 | 6.5 | ~ 15 | - | |||
5.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 850 | Filettatura femmina su un’estremità | M10 | 68 | ~ 50 | 50 | 7 | ~ 17 | - | |||
1.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | Filettatura maschio su un’estremità | m6 | 24 | ~ 16.6 | 20 | - | ~ 6 | 18 | |||
2.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 150 | Filettatura maschio su un’estremità | M8 | 30 | ~ 24 | 30 | - | ~ 6.25 | 18 | |||
2.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | Filettatura maschio su un’estremità | M8 | 36 | ~ 26.6 | 30 | - | ~ 7.5 | 20 | |||
2.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 650 | Filettatura maschio su un’estremità | M8 | 40 | ~ 65 | 35 | - | ~ 10 | 23 | |||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 750 | Filettatura maschio su un’estremità | M8 | 61 | ~ 50 | 50 | - | ~ 15 | 28 | |||
5.52 € | 1 | 2 giorni | 10 | 850 | Filettatura maschio su un’estremità | M10 | 68 | ~ 50 | 50 | - | ~ 17 | 28 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Paracolpi | Durezza(Shore A) | 55±5° |
---|---|---|---|---|---|
Gomma antivibrazioni | Tipo rettangolare | Materiale antivibrazioni | Gomma naturale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Colore | Nero | s(mm) | 2 | Support washer | Steel, galvanized |
Threaded bushing | Steel, galvanized | Body | Natural rubber (caoutchouc NR) | Screw | Steel, galvanized |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Tipo collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
d1(mm)
t(mm)
Spring range(mm)
l2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali