Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | To be used for elastic bearing of motors, compressors, pumps etc. The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request. |
Dimensions | Spring rate R ~ | Load capacity max. | Spring range ~ | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | s | t | min. | max. | |||||
±1.5 | ±1.5 | min. | ||||||||||
[mm] | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||
with female thread, on both sides – picture 1 | ||||||||||||
8 | 8 | M 3 | – | 1.0 | 3.0 | 38 | 75 | 2.00 | -30 | 80 | 1.0 | 25150.0003 |
10 | 10 | M 4 | – | 1.2 | 4.0 | 36 | 90 | 2.50 | -30 | 80 | 2.5 | 25150.0006 |
10 | 15 | M 4 | – | 1.2 | 4.0 | 17 | 65 | 3.75 | -30 | 80 | 2.9 | 25150.0007 |
15 | 10 | M 4 | – | 1.4 | 4.0 | 80 | 200 | 2.50 | -30 | 80 | 5.2 | 25150.0008 |
15 | 15 | M 4 | – | 1.4 | 4.0 | 36 | 135 | 3.75 | -30 | 80 | 6.2 | 25150.0009 |
15 | 20 | M 4 | – | 1.4 | 4.0 | 30 | 152 | 5.00 | -30 | 80 | 7.4 | 25150.0010 |
20 | 15 | M 6 | – | 2.0 | 5.0 | 95 | 355 | 3.75 | -30 | 80 | 13.0 | 25150.0021 |
20 | 20 | M 6 | – | 2.0 | 5.0 | 53 | 267 | 5.00 | -30 | 80 | 14.0 | 25150.0022 |
20 | 25 | M 6 | – | 2.0 | 5.0 | 50 | 315 | 6.25 | -30 | 80 | 16.0 | 25150.0023 |
25 | 20 | M 6 | – | 2.0 | 5.0 | 121 | 605 | 5.00 | -30 | 80 | 22.0 | 25150.0026 |
25 | 25 | M 6 | – | 2.0 | 5.0 | 85 | 530 | 6.25 | -30 | 80 | 30.0 | 25150.0027 |
25 | 30 | M 6 | – | 2.0 | 5.0 | 77 | 575 | 7.50 | -30 | 80 | 30.0 | 25150.0028 |
30 | 30 | M 8 | – | 2.0 | 6.5 | 114 | 855 | 7.50 | -30 | 80 | 50.0 | 25150.0031 |
30 | 40 | M 8 | – | 2.0 | 6.5 | 76 | 757 | 10.00 | -30 | 80 | 50.0 | 25150.0032 |
40 | 30 | M 8 | – | 2.0 | 6.5 | 205 | 1535 | 7.50 | -30 | 80 | 80.0 | 25150.0041 |
40 | 40 | M 8 | – | 2.0 | 6.5 | 164 | 1635 | 10.00 | -30 | 80 | 100.0 | 25150.0042 |
50 | 30 | M10 | – | 2.0 | 7.0 | 343 | 2570 | 7.50 | -30 | 80 | 130.0 | 25150.0051 |
50 | 40 | M10 | – | 2.0 | 7.0 | 245 | 2445 | 10.00 | -30 | 80 | 150.0 | 25150.0052 |
50 | 50 | M10 | – | 2.0 | 7.0 | 178 | 2225 | 12.50 | -30 | 80 | 166.0 | 25150.0053 |
60 | 30 | M10 | – | 2.0 | 7.0 | 453 | 3400 | 7.50 | -30 | 80 | 190.0 | 25150.0061 |
60 | 40 | M10 | – | 2.0 | 7.0 | 330 | 3300 | 10.00 | -30 | 80 | 220.0 | 25150.0062 |
70 | 45 | M10 | – | 3.0 | 7.0 | 356 | 4000 | 11.25 | -30 | 80 | 340.0 | 25150.0071 |
75 | 40 | M12 | – | 3.0 | 9.0 | 465 | 4650 | 10.00 | -30 | 80 | 360.0 | 25150.0076 |
75 | 55 | M12 | – | 3.0 | 9.0 | 327 | 4500 | 13.75 | -30 | 80 | 450.0 | 25150.0077 |
with female thread and screw – picture 2 | ||||||||||||
8 | 8 | M 3 | 6 | 1.0 | 3.0 | 38 | 75 | 2.00 | -30 | 80 | 1.2 | 25150.0103 |
10 | 10 | M 4 | 10 | 1.2 | 4.0 | 36 | 90 | 2.50 | -30 | 80 | 2.4 | 25150.0106 |
10 | 15 | M 4 | 10 | 1.2 | 4.0 | 17 | 65 | 3.75 | -30 | 80 | 2.8 | 25150.0107 |
15 | 10 | M 4 | 10 | 1.4 | 4.0 | 80 | 200 | 2.50 | -30 | 80 | 5.7 | 25150.0108 |
15 | 15 | M 4 | 10 | 1.4 | 4.0 | 35 | 130 | 3.75 | -30 | 80 | 6.6 | 25150.0109 |
15 | 20 | M 4 | 10 | 1.4 | 4.0 | 30 | 150 | 5.00 | -30 | 80 | 7.6 | 25150.0110 |
20 | 15 | M 6 | 18 | 2.0 | 5.0 | 95 | 355 | 3.75 | -30 | 80 | 15.0 | 25150.0121 |
20 | 20 | M 6 | 18 | 2.0 | 5.0 | 53 | 265 | 5.00 | -30 | 80 | 17.0 | 25150.0122 |
20 | 25 | M 6 | 18 | 2.0 | 5.0 | 50 | 315 | 6.25 | -30 | 80 | 18.0 | 25150.0123 |
25 | 15 | M 6 | 18 | 2.0 | 5.0 | 184 | 690 | 3.75 | -30 | 80 | 26.0 | 25150.0126 |
25 | 20 | M 6 | 18 | 2.0 | 5.0 | 121 | 605 | 5.00 | -30 | 80 | 26.0 | 25150.0127 |
25 | 30 | M 6 | 18 | 2.0 | 5.0 | 76 | 570 | 7.50 | -30 | 80 | 36.0 | 25150.0128 |
30 | 15 | M 8 | 20 | 2.0 | 6.5 | 143 | 535 | 3.75 | -30 | 80 | 41.0 | 25150.0131 |
30 | 30 | M 8 | 20 | 2.0 | 6.5 | 113 | 850 | 7.50 | -30 | 80 | 50.0 | 25150.0132 |
40 | 20 | M 8 | 23 | 2.0 | 6.5 | 302 | 1510 | 5.00 | -30 | 80 | 72.0 | 25150.0141 |
40 | 30 | M 8 | 23 | 2.0 | 6.5 | 204 | 1530 | 7.50 | -30 | 80 | 85.0 | 25150.0142 |
40 | 40 | M 8 | 23 | 2.0 | 6.5 | 163 | 1630 | 10.00 | -30 | 80 | 98.0 | 25150.0143 |
50 | 20 | M10 | 28 | 2.0 | 7.0 | 720 | 3600 | 5.00 | -30 | 80 | 115.0 | 25150.0151 |
50 | 30 | M10 | 28 | 2.0 | 7.0 | 343 | 2575 | 7.50 | -30 | 80 | 135.0 | 25150.0152 |
50 | 40 | M10 | 28 | 2.0 | 7.0 | 244 | 2440 | 10.00 | -30 | 80 | 160.0 | 25150.0153 |
50 | 50 | M10 | 28 | 2.0 | 7.0 | 176 | 2200 | 12.50 | -30 | 80 | 185.0 | 25150.0154 |
60 | 30 | M10 | 28 | 2.0 | 7.0 | 453 | 3400 | 7.50 | -30 | 80 | 200.0 | 25150.0161 |
60 | 40 | M10 | 28 | 2.0 | 7.0 | 333 | 3330 | 10.00 | -30 | 80 | 220.0 | 25150.0162 |
70 | 45 | M10 | 27 | 3.0 | 7.0 | 356 | 4000 | 11.25 | -30 | 80 | 372.0 | 25150.0171 |
75 | 40 | M12 | 37 | 3.0 | 9.0 | 460 | 4600 | 10.00 | -30 | 80 | 385.0 | 25150.0176 |
75 | 55 | M12 | 37 | 3.0 | 9.0 | 328 | 4510 | 13.75 | -30 | 80 | 453.0 | 25150.0177 |
with screw, on both sides – picture 3 | ||||||||||||
8 | 8 | M 3 | 6 | 1.0 | – | 35 | 70 | 2.00 | -30 | 80 | 1.4 | 25150.0203 |
10 | 10 | M 4 | 10 | 1.2 | – | 36 | 89 | 2.50 | -30 | 80 | 3.0 | 25150.0206 |
10 | 15 | M 4 | 10 | 1.2 | – | 16 | 60 | 3.75 | -30 | 80 | 3.5 | 25150.0207 |
15 | 10 | M 4 | 10 | 1.4 | – | 79 | 198 | 2.50 | -30 | 80 | 6.1 | 25150.0208 |
15 | 15 | M 4 | 10 | 1.4 | – | 33 | 125 | 3.75 | -30 | 80 | 7.1 | 25150.0209 |
15 | 20 | M 4 | 10 | 1.4 | – | 29 | 145 | 5.00 | -30 | 80 | 8.1 | 25150.0210 |
20 | 15 | M 6 | 18 | 2.0 | – | 94 | 352 | 3.75 | -30 | 80 | 18.0 | 25150.0221 |
20 | 20 | M 6 | 18 | 2.0 | – | 52 | 260 | 5.00 | -30 | 80 | 19.0 | 25150.0222 |
20 | 25 | M 6 | 18 | 2.0 | – | 50 | 310 | 6.25 | -30 | 80 | 20.0 | 25150.0223 |
25 | 15 | M 6 | 18 | 2.0 | – | 183 | 687 | 3.75 | -30 | 80 | 28.0 | 25150.0226 |
25 | 20 | M 6 | 18 | 2.0 | – | 120 | 602 | 5.00 | -30 | 80 | 32.0 | 25150.0227 |
25 | 30 | M 6 | 18 | 2.0 | – | 75 | 562 | 7.50 | -30 | 80 | 39.0 | 25150.0228 |
30 | 15 | M 8 | 20 | 2.0 | – | 142 | 534 | 3.75 | -30 | 80 | 45.0 | 25150.0231 |
30 | 30 | M 8 | 20 | 2.0 | – | 112 | 843 | 7.50 | -30 | 80 | 58.0 | 25150.0232 |
40 | 20 | M 8 | 23 | 2.0 | – | 300 | 1500 | 5.00 | -30 | 80 | 80.0 | 25150.0241 |
40 | 30 | M 8 | 23 | 2.0 | – | 204 | 1527 | 7.50 | -30 | 80 | 95.0 | 25150.0242 |
40 | 40 | M 8 | 23 | 2.0 | – | 162 | 1620 | 10.00 | -30 | 80 | 100.0 | 25150.0243 |
50 | 20 | M10 | 28 | 2.0 | – | 718 | 3589 | 5.00 | -30 | 80 | 130.0 | 25150.0251 |
50 | 30 | M10 | 28 | 2.0 | – | 343 | 2570 | 7.50 | -30 | 80 | 150.0 | 25150.0252 |
50 | 40 | M10 | 28 | 2.0 | – | 244 | 2436 | 10.00 | -30 | 80 | 170.0 | 25150.0253 |
50 | 50 | M10 | 28 | 2.0 | – | 176 | 2198 | 12.50 | -30 | 80 | 187.0 | 25150.0254 |
60 | 30 | M10 | 28 | 2.0 | – | 453 | 3400 | 7.50 | -30 | 80 | 210.0 | 25150.0261 |
60 | 40 | M10 | 28 | 2.0 | – | 330 | 3300 | 10.00 | -30 | 80 | 236.0 | 25150.0262 |
70 | 45 | M10 | 27 | 3.0 | – | 356 | 4000 | 11.25 | -30 | 80 | 380.0 | 25150.0271 |
75 | 40 | M12 | 37 | 3.0 | – | 450 | 4500 | 10.00 | -30 | 80 | 410.0 | 25150.0276 |
75 | 55 | M12 | 37 | 3.0 | – | 320 | 4400 | 13.75 | -30 | 80 | 515.0 | 25150.0277 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Max. Carico ammesso (N) | Tipo collegamento | Vite di collegamento M | Spessore T (mm) | Costante molla (N/mm) | d1 (mm) | s (mm) | t (mm) | Spring range (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € 0.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | Entrambe le estremità maschiate | M3 | 8 | ~ 38 | 8 | 1 | 3 | ~ 2 | - | |||
0.78 € 0.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | Entrambe le estremità maschiate | M4 | 10 | ~ 36 | 10 | 1.2 | 4 | ~ 2.5 | - | |||
0.81 € | 4 | 4 giorni | 10 | 65 | Entrambe le estremità maschiate | M4 | 15 | ~ 17 | 10 | 1.2 | 4 | ~ 3.75 | - | |||
0.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 200 | Entrambe le estremità maschiate | M4 | 10 | ~ 80 | 15 | 1.4 | 4 | ~ 2.5 | - | |||
0.92 € | 4 | 4 giorni | 10 | 135 | Entrambe le estremità maschiate | M4 | 15 | ~ 36 | 15 | 1.4 | 4 | ~ 3.75 | - | |||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 152 | Entrambe le estremità maschiate | M4 | 20 | ~ 30 | 15 | 1.4 | 4 | ~ 5 | - | |||
1.23 € 0.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 355 | Entrambe le estremità maschiate | m6 | 15 | ~ 95 | 20 | 2 | 5 | ~ 3.75 | - | |||
0.98 € | 1 | 2 giorni | 10 | 267 | Entrambe le estremità maschiate | m6 | 20 | ~ 53 | 20 | 2 | 5 | ~ 5 | - | |||
1.01 € 0.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 315 | Entrambe le estremità maschiate | m6 | 25 | ~ 50 | 20 | 2 | 5 | ~ 6.25 | - | |||
1.25 € | 20 | 4 giorni | 10 | 605 | Entrambe le estremità maschiate | m6 | 30 | ~ 121 | 25 | 2 | 5 | ~ 5 | - | |||
1.33 € | 1 | 4 giorni | 10 | 530 | Entrambe le estremità maschiate | m6 | 25 | ~ 85 | 25 | 2 | 5 | ~ 6.25 | - | |||
1.42 € | 4 | 4 giorni | 10 | 575 | Entrambe le estremità maschiate | m6 | 30 | ~ 77 | 25 | 2 | 5 | ~ 7.5 | - | |||
2.04 € | 1 | 2 giorni | 10 | 855 | Entrambe le estremità maschiate | M8 | 30 | ~ 114 | 30 | 2 | 6.5 | ~ 7.5 | - | |||
2.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | 757 | Entrambe le estremità maschiate | M8 | 40 | ~ 76 | 30 | 2 | 6.5 | ~ 10 | - | |||
2.70 € | 1 | 2 giorni | 10 | 1535 | Entrambe le estremità maschiate | M8 | 30 | ~ 205 | 40 | 2 | 6.5 | ~ 7.5 | - | |||
3.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1635 | Entrambe le estremità maschiate | M8 | 40 | ~ 164 | 40 | 2 | 6.5 | ~ 10 | - | |||
3.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2570 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 30 | ~ 343 | 50 | 2 | 7 | ~ 7.5 | - | |||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2445 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 40 | ~ 245 | 50 | 2 | 7 | ~ 10 | - | |||
4.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2225 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 50 | ~ 178 | 50 | 2 | 7 | ~ 12.5 | - | |||
7.20 € 4.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3400 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 30 | ~ 453 | 60 | 2 | 7 | ~ 7.5 | - | |||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3300 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 40 | ~ 330 | 60 | 2 | 7 | ~ 10 | - | |||
9.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4000 | Entrambe le estremità maschiate | M10 | 45 | ~ 356 | 70 | 3 | 7 | ~ 11.25 | - | |||
9.73 € 6.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4650 | Entrambe le estremità maschiate | M12 | 40 | ~ 465 | 75 | 3 | 9 | ~ 10 | - | |||
11.35 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4500 | Entrambe le estremità maschiate | M12 | 55 | ~ 327 | 75 | 3 | 9 | ~ 13.75 | - | |||
0.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | Vite femmina, vite maschio | M3 | 8 | ~ 38 | 8 | 1 | 3 | ~ 2 | 6 | |||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 90 | Vite femmina, vite maschio | M4 | 10 | ~ 36 | 10 | 1.2 | 4 | ~ 2.5 | 10 | |||
0.81 € | 20 | 4 giorni | 10 | 65 | Vite femmina, vite maschio | M4 | 15 | ~ 17 | 10 | 1.2 | 4 | ~ 3.75 | 10 | |||
0.81 € 0.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | Vite femmina, vite maschio | M4 | 10 | ~ 80 | 15 | 1.4 | 4 | ~ 2.5 | 10 | |||
0.81 € | 20 | 4 giorni | 10 | 130 | Vite femmina, vite maschio | M4 | 15 | ~ 35 | 15 | 1.4 | 4 | ~ 3.75 | 10 | |||
0.85 € 0.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 150 | Vite femmina, vite maschio | M4 | 20 | ~ 30 | 15 | 1.4 | 4 | ~ 5 | 10 | |||
0.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | 355 | Vite femmina, vite maschio | m6 | 15 | ~ 95 | 20 | 2 | 5 | ~ 3.75 | 18 | |||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 265 | Vite femmina, vite maschio | m6 | 20 | ~ 53 | 20 | 2 | 5 | ~ 5 | 18 | |||
1.02 € 0.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 315 | Vite femmina, vite maschio | m6 | 25 | ~ 50 | 20 | 2 | 5 | ~ 6.25 | 18 | |||
1.17 € 0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 690 | Vite femmina, vite maschio | m6 | 15 | ~ 184 | 25 | 2 | 5 | ~ 3.75 | 18 | |||
1.22 € | 1 | 2 giorni | 10 | 605 | Vite femmina, vite maschio | m6 | 20 | ~ 121 | 25 | 2 | 5 | ~ 5 | 18 | |||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | 570 | Vite femmina, vite maschio | m6 | 30 | ~ 76 | 25 | 2 | 5 | ~ 7.5 | 18 | |||
1.56 € | 1 | 2 giorni | 10 | 535 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 15 | ~ 143 | 30 | 2 | 6.5 | ~ 3.75 | 20 | |||
1.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 850 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 30 | ~ 113 | 30 | 2 | 6.5 | ~ 7.5 | 20 | |||
2.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1510 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 20 | ~ 302 | 40 | 2 | 6.5 | ~ 5 | 23 | |||
2.69 € 1.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1530 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 30 | ~ 204 | 40 | 2 | 6.5 | ~ 7.5 | 23 | |||
3.05 € 1.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1630 | Vite femmina, vite maschio | M8 | 40 | ~ 163 | 40 | 2 | 6.5 | ~ 10 | 23 | |||
3.26 € 2.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3600 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 20 | ~ 720 | 50 | 2 | 7 | ~ 5 | 28 | |||
3.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2575 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 30 | ~ 343 | 50 | 2 | 7 | ~ 7.5 | 28 | |||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2440 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 40 | ~ 244 | 50 | 2 | 7 | ~ 10 | 28 | |||
4.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2200 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 50 | ~ 176 | 50 | 2 | 7 | ~ 12.5 | 28 | |||
6.72 € 4.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3400 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 30 | ~ 453 | 60 | 2 | 7 | ~ 7.5 | 28 | |||
7.37 € 4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3330 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 40 | ~ 333 | 60 | 2 | 7 | ~ 10 | 28 | |||
9.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4000 | Vite femmina, vite maschio | M10 | 45 | ~ 356 | 70 | 3 | 7 | ~ 11.25 | 27 | |||
9.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4600 | Vite femmina, vite maschio | M12 | 40 | ~ 460 | 75 | 3 | 9 | ~ 10 | 37 | |||
11.49 € 7.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4510 | Vite femmina, vite maschio | M12 | 55 | ~ 328 | 75 | 3 | 9 | ~ 13.75 | 37 | |||
0.75 € 0.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | Entrambe le estremità filettate | M3 | 8 | ~ 35 | 8 | 1 | - | ~ 2 | 6 | |||
0.75 € 0.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | Entrambe le estremità filettate | M4 | 10 | ~ 36 | 10 | 1.2 | - | ~ 2.5 | 10 | |||
0.81 € | 4 | 4 giorni | 10 | 60 | Entrambe le estremità filettate | M4 | 15 | ~ 16 | 10 | 1.2 | - | ~ 3.75 | 10 | |||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | 198 | Entrambe le estremità filettate | M4 | 10 | ~ 79 | 15 | 1.4 | - | ~ 2.5 | 10 | |||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 125 | Entrambe le estremità filettate | M4 | 15 | ~ 33 | 15 | 1.4 | - | ~ 3.75 | 10 | |||
0.81 € | 4 | 4 giorni | 10 | 145 | Entrambe le estremità filettate | M4 | 20 | ~ 29 | 15 | 1.4 | - | ~ 5 | 10 | |||
0.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | 352 | Entrambe le estremità filettate | m6 | 15 | ~ 94 | 20 | 2 | - | ~ 3.75 | 18 | |||
0.94 € 0.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 260 | Entrambe le estremità filettate | m6 | 20 | ~ 52 | 20 | 2 | - | ~ 5 | 18 | |||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 310 | Entrambe le estremità filettate | m6 | 25 | ~ 50 | 20 | 2 | - | ~ 6.25 | 18 | |||
1.14 € 0.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 687 | Entrambe le estremità filettate | m6 | 15 | ~ 183 | 25 | 2 | - | ~ 3.75 | 18 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Paracolpi | Durezza(Shore A) | 55±5° |
---|---|---|---|---|---|
Gomma antivibrazioni | Tipo rettangolare | Materiale antivibrazioni | Gomma naturale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Colore | Nero | Support washer | Steel, galvanized | Threaded bushing | Steel, galvanized |
Body | Natural rubber (caoutchouc NR) | Screw | Steel, galvanized | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Tipo collegamento
Vite di collegamento M
Spessore T(mm)
Costante molla(N/mm)
d1(mm)
s(mm)
t(mm)
Spring range(mm)
l2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali