Dadi per cave a T, DIN 508 con fermo elastico

Dadi per cave a T, DIN 508 con fermo elastico
L'elemento elastico incorporato nei dadi ne impedisce lo spostamento nella cava sia in orizzontale sia in verticale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nuts for T-Slots • DIN 508 with antislipping device, EH 23010.

Product Description

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508.The spring element avoids vertical and horizontal slipping of the nut.

Material

Ball
• Ball-bearing steel, hardened
T-nut
• Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened
Spring
• Stainless steel

Drawing

Order Information

T-slot sizeDimensionsSpring loadWeightArt. No.
 daehksF1F2  
       ~~  
[mm][mm][mm][g] 
10M 89.6151260.653.254.751223010.0811
12M1011.6181470.804.7012.602023010.0813
14M1213.6221680.908.5014.203423010.0815
18M1617.62820101.007.8013.506823010.0819
22M2021.63528141.605.0012.8014723010.0823

Application Example

Codice componente
23010.0811
23010.0813
23010.0815
23010.0819
23010.0823
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)

6.38 €

1 3 giorni 1089.6151260.6510

6.84 €

10 2 giorni 101011.6181470.812

7.71 €

1 Stesso giorno

Stock

101213.6221680.914

9.17 €

1 2 giorni 101617.6282010118

12.24 €

1 2 giorni 102021.63528141.622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie (Dettagli) Triferro Dettagli bloccaggio Altri profili speciali Spring Stainless steel
Ball Ball-bearing steel, hardened T-nut Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico