Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23080.0006 |
23080.0008 |
23080.003 |
23080.0010 |
23080.0012 |
23080.0014 |
23080.0016 |
23080.0018 |
23080.0020 |
23080.0022 |
23080.0024 |
23080.0036 |
23080.0108 |
23080.0110 |
23080.0112 |
23080.0116 |
23080.0120 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie (Dettagli) | a (mm) | d2 (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Dev. from DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 3 | 14 | 11.5 | 9 | 10 | - | |||
0.70 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | - | |||
15.95 € | 1 | 2 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 8 | 58 | 53.1 | 45 | 46 | - | |||
0.83 € | 16 | 2 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 16 | - | |||
1.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 18 | - | |||
5.10 € | 16 | 2 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 4.5 | 28 | 24.2 | 21 | 21 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | - | |||
4.12 € 2.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 5.5 | 34 | 31.2 | 27 | 27 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
3.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | - | |||
8.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 6 | 40 | 39.3 | 33 | 34 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
7.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 6 | 45 | 41.6 | 36 | 36 | - | |||
26.86 € | 1 | 2 giorni | 10 | 36 | Acciaio | Altri trattamenti speciali | 10 | 68 | 63.5 | 54 | 55 | - | |||
4.81 € 2.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio inox | - | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | DIN standard do not include these material. | |||
8.07 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | - | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 17 | DIN standard do not include these material. | |||
8.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio inox | - | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 19 | DIN standard do not include these material. | |||
13.04 € | 1 | 2 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | - | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | DIN standard do not include these material. | |||
20.00 € | 1 | 2 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | - | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | DIN standard do not include these material. |
Loading...
Applicazioni, funzioni | Anti-allentamento | Dettagli bloccaggio | Altri profili speciali | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie (Dettagli)
a(mm)
d2(mm)
e(mm)
m(mm)
s(mm)
Dev. from DIN
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali