Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | With this combination of fixture nut and conical seat, non-parallel clamping surfaces can be compensated. The fixture nut with conical seat is a fixed unit consisting of fixture nut and conical seat with the following advantages / characteristics: • functionally reliable • captive • fast and efficient mounting • simplified storage • swivel range max. 3° |
Dimensions | s | Weight | Art. No. | ||||
d1 | a | d2 | d3 | m | |||
~ | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | |||||
with small bearing surface – picture 1 | |||||||
M 8 | – | 17 | – | 14.0 | 13 | 13 | 23080.0508 |
M10 | – | 21 | – | 17.5 | 16 | 24 | 23080.0510 |
M12 | – | 24 | – | 21.5 | 18 | 37 | 23080.0512 |
M16 | – | 30 | – | 28.0 | 24 | 73 | 23080.0516 |
M20 | – | 36 | – | 35.0 | 30 | 141 | 23080.0520 |
M24 | – | 44 | – | 42.5 | 36 | 259 | 23080.0524 |
M30 | – | 55 | – | 56.0 | 46 | 544 | 23080.0530 |
with large bearing surface – picture 2 | |||||||
M 8 | 4.0 | 24 | 17.8 | 14.0 | 13 | 20 | 23080.0608 |
M10 | 5.5 | 30 | 21.2 | 17.5 | 16 | 39 | 23080.0610 |
M12 | 7.0 | 36 | 25.2 | 21.5 | 18 | 68 | 23080.0612 |
M16 | 8.0 | 44 | 30.9 | 28.0 | 24 | 124 | 23080.0616 |
M20 | 9.5 | 50 | 39.9 | 35.0 | 30 | 213 | 23080.0620 |
M24 | 11.0 | 60 | 49.6 | 42.5 | 36 | 378 | 23080.0624 |
M30 | 14.0 | 68 | 61.3 | 56.0 | 46 | 691 | 23080.0630 |
Codice componente
|
---|
23080.0508 |
23080.0510 |
23080.0512 |
23080.0516 |
23080.0520 |
23080.0524 |
23080.0530 |
23080.0608 |
23080.0610 |
23080.0612 |
23080.0616 |
23080.0620 |
23080.0624 |
23080.0630 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | d2 (mm) | m (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 17 | ~ 14 | 13 | |||
8.34 € | 10 | 4 giorni | 10 | 10 | 21 | ~ 17.5 | 16 | |||
9.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 24 | ~ 21.5 | 18 | |||
14.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 30 | ~ 28 | 24 | |||
23.10 € | 16 | 2 giorni | 10 | 20 | 36 | ~ 35 | 30 | |||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 44 | ~ 42.5 | 36 | |||
48.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 55 | ~ 56 | 46 | |||
15.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | |||
16.51 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | |||
18.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | |||
24.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | |||
30.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | |||
40.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | |||
96.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Acciaio | Applicazioni, funzioni | Anti-allentamento | Trattamento superficie (Dettagli) | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli bloccaggio | Altri profili speciali | Conical seat | Heat-treated steel, tempered, blackened | Nut | Heat-treated steel, tempered, blackened |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
d2(mm)
m(mm)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali