Gruppo rondella sferica / rosetta conica, analogo a DIN 6319/Acciaio

Gruppo rondella sferica / rosetta conica, analogo a DIN 6319/Acciaio
Si tratta di una unita' compatta che riunisce rondella sferica e rosetta conica con i seguenti vantaggi e caratteristiche:- sicurezza di funzionamento
- unita' completa, non separabile accidentalmente
- montaggio rapido e razionale
- stoccaggio facilitato
- oscillazione max. 4°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Compact Spherical Washers / Conical Seats • similar to DIN 6319, EH 23050.

Product Description

The compact spherical washer / conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits:
• function-safety,
• secured against loss,
• quick and rational assembly,
• simplified stock holding,
• swiveling range max. 4°.

Material

Conical seat
• Heat-treated steel, heat-treated
• Stainless steel 1.4305
Spherical washer
• Case-hardened steel, case-hardened
• Stainless steel 1.4305

Drawing

Order Information

DimensionsFor pinFor screwsLoad capacity
for static load

max.
Torque for screwed
connections1)

max.
WeightArt. No.
d1d2d3hd6d6  
H13       
[mm][mm][mm][kN][Nm][g] 
Heat-treated steel
6.47.4137.06M 69104.023050.0506
8.49.7178.58M 817259.123050.0508
10.512.02110.410M10264617.023050.0510
13.014.82513.112M12388228.023050.0512
17.019.73217.016M167320660.023050.0516
21.024.64020.320M20117407113.023050.0520
Stainless steel
6.47.4137.06M 6664.023050.0556
8.49.7178.58M 812169.323050.0558
10.512.02110.410M10163217.023050.0560
13.014.82513.112M12245628.023050.0562
17.019.73217.016M164513560.023050.0566
21.024.64020.320M2071280113.023050.0570
1) Torques of screws with standard thread, eventual pre-loads to be considered, coefficient of friction μtotal 0.14.

Application Example

Codice componente
23050.0506
23050.0508
23050.0510
23050.0512
23050.0516
23050.0520
23050.0556
23050.0558
23050.0560
23050.0562
23050.0566
23050.0570
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale D.I. d
(mm)
Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio inox D.E. D
(mm)
d2
(mm)
For pin d6
(mm)
h
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)
Suitable for Conical seat Spherical washer

7.94 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio6.47-137.4679M6Heat-treated steel, heat treatedCase-hardened steel, case hardened

8.58 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio8.48.5-179.788.517M8Heat-treated steel, heat treatedCase-hardened steel, case hardened

9.79 €

1 2 giorni 10Acciaio10.510.4-21121010.426M10Heat-treated steel, heat treatedCase-hardened steel, case hardened

10.09 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio1313.1-2514.81213.138M12Heat-treated steel, heat treatedCase-hardened steel, case hardened

11.96 €

1 4 giorni 10Acciaio1717-3219.7161773M16Heat-treated steel, heat treatedCase-hardened steel, case hardened

15.72 €

1 4 giorni 10Acciaio2120.3-4024.62020.3117M20Heat-treated steel, heat treatedCase-hardened steel, case hardened

9.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox6.47EN 1.4305 Equiv.137.467-M6Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4305

10.61 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox8.48.5EN 1.4305 Equiv.179.788.5-M8Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4305

12.11 €

1 4 giorni 10Acciaio inox10.510.4EN 1.4305 Equiv.21121010.4-M10Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4305

13.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox1313.1EN 1.4305 Equiv.2514.81213.1-M12Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4305

16.36 €

10 4 giorni 10Acciaio inox1717EN 1.4305 Equiv.3219.71617-M16Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4305

22.09 €

1 2 giorni 10Acciaio inox2120.3EN 1.4305 Equiv.4024.62020.3-M20Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4305

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Special Configurations Tipo Washer set Norm DIN 6319
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico