Shaft / Plain Washers, DIN 6340 bonificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Shaft / Plain Washers • DIN 6340 heat-treated, EH 23060.

Product Description

The heat-treated shaft / plain washers (washers) are manufactured according to DIN 6340.

Material

• Heat-treated steel, tempered, punched, mechanically trued, phosphatized

Drawing

 

Order Information

DimensionsFor screwsWeightArt. No.
d1d2s   
[mm][mm][g] 
6.4173M 63.823060.0006
8.4234M 89.823060.0008
10.5284M1015.023060.0010
13.0355M1228.023060.0012
15.0405M1440.023060.00141)
17.0456M1655.023060.0016
19.0456M1853.023060.00181)
21.0506M2065.023060.0020
23.0508M2286.023060.00221)
25.0608M24122.023060.0024
31.06810M30199.023060.0030
38.08012M36360.023060.00361)
1) DIN standards do not include these dimensions.

Application Example

Codice componente
23060.0006
23060.0008
23060.0010
23060.0012
23060.0014
23060.0016
23060.0018
23060.0020
23060.0022
23060.0024
23060.0030
23060.0036
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)
d2
(mm)
For screw

0.48 €

1 Stesso giorno

Stock

106.431717M6

0.48 €

1 Stesso giorno

Stock

108.442323M8

0.60 €

1 Stesso giorno

Stock

1010.542828M10

0.75 €

1 Stesso giorno

Stock

101353535M12

0.97 €

1 2 giorni 101554040M14

1.07 €

40 2 giorni 101764545M16

1.52 €

1 4 giorni 101964545M18

1.68 €

1 Stesso giorno

Stock

102165050M20

2.67 €

10 4 giorni 102385050M22

2.68 €

40 4 giorni 102586060M24

4.76 €

1 Stesso giorno

Stock

1031106868M30

12.01 €

1 4 giorni 1038128080M36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flat Washer Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Other Special Processings
Norm DIN 6340 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico