Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | The precisely manufactured washers have an allowance in parallelism of 0.05 mm. |
Dimensions | For screws | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | s | |||
[mm] | [mm] | [g] | |||
Heat-treated steel | |||||
5.3 | 13 | 3 | M 5 | 2.5 | 23060.0105 |
6.4 | 17 | 3 | M 6 | 4.6 | 23060.0106 |
8.4 | 24 | 4 | M 8 | 12.0 | 23060.0108 |
10.5 | 30 | 4 | M10 | 19.0 | 23060.0110 |
13.0 | 36 | 5 | M12 | 34.0 | 23060.0113 |
17.0 | 45 | 5 | M16 | 52.0 | 23060.0117 |
Stainless steel | |||||
3.2 | 8 | 2 | M 3 | 0.7 | 23060.0153 |
4.2 | 12 | 2 | M 4 | 1.5 | 23060.0154 |
5.3 | 13 | 3 | M 5 | 2.5 | 23060.0155 |
6.4 | 17 | 3 | M 6 | 4.5 | 23060.0156 |
8.4 | 24 | 4 | M 8 | 12.0 | 23060.0158 |
10.5 | 30 | 4 | M10 | 19.0 | 23060.0160 |
13.0 | 36 | 5 | M12 | 34.0 | 23060.0163 |
17.0 | 45 | 5 | M16 | 53.0 | 23060.0167 |
Codice componente
|
---|
23060.0105 |
23060.0106 |
23060.0108 |
23060.0110 |
23060.0113 |
23060.0117 |
23060.0153 |
23060.0154 |
23060.0155 |
23060.0156 |
23060.0158 |
23060.0160 |
23060.0163 |
23060.0167 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | d2 (mm) | Per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 5,3 | 3 | - | Triiron Film | 13 | 13 | M5 | |||
2.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 6,4 | 3 | - | Triiron Film | 17 | 17 | M6 | |||
3.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 8,4 | 4 | - | Triiron Film | 24 | 24 | M8 | |||
4.13 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 10,5 | 4 | - | Triiron Film | 30 | 30 | M10 | |||
5.40 € 3.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 13 | 5 | - | Triiron Film | 36 | 36 | M12 | |||
6.49 € 3.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 17 | 5 | - | Triiron Film | 45 | 45 | M16 | |||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 3,2 | 2 | EN 1.4305 Equiv. | - | 8 | 8 | M3 | |||
3.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 4,2 | 2 | EN 1.4305 Equiv. | - | 12 | 12 | M4 | |||
2.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 5,3 | 3 | EN 1.4305 Equiv. | - | 13 | 13 | M5 | |||
2.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 6,4 | 3 | EN 1.4305 Equiv. | - | 17 | 17 | M6 | |||
3.53 € | 10 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 8,4 | 4 | EN 1.4305 Equiv. | - | 24 | 24 | M8 | |||
4.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 10,5 | 4 | EN 1.4305 Equiv. | - | 30 | 30 | M10 | |||
5.86 € 3.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 13 | 5 | EN 1.4305 Equiv. | - | 36 | 36 | M12 | |||
6.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 17 | 5 | EN 1.4305 Equiv. | - | 45 | 45 | M16 |
Loading...
Tipo | Flat Washer | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Conformità REACH | Sì |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
d2(mm)
Per viti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali