Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8A-M6 |
15A-M8 |
20A-M8 |
25A-M6 |
25A-M8 |
25A-M10 |
32A-M6 |
32A-M8 |
32A-M10 |
40A-M8 |
50A-M10 |
65A-M10 |
90A-M10 |
100A-M10 |
125A-M10 |
150A-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza filettatura L (mm) | Diametro esterno del tubo in acciaio (mm) | Dimensione P (mm) | Dimensione L (mm) | Dimensione E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 15 | 13.8 | 21 | 27 | 15 | |
8.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 24 | 21.7 | 31 | 42 | 24 | |
8.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 24 | 27.2 | 37 | 48 | 24 | |
6.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 25 | 34 | 41 | 49 | 25 | |
8.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 25 | 34 | 44 | 54 | 25 | |
10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 34 | 46 | 59 | 30 | |
7.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 25 | 42.7 | 50.5 | 57 | 25 | |
8.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 30 | 42.7 | 52 | 62 | 30 | |
11.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 42.7 | 56 | 68 | 30 | |
9.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 30 | 48.6 | 59 | 67 | 30 | |
12.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 60.5 | 74 | 85 | 30 | |
14.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 76.3 | 88 | 107 | 35 | |
17.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 101.6 | 115 | 132 | 35 | |
18.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 114.3 | 126 | 145 | 35 | |
22.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 139.8 | 152 | 175 | 40 | |
24.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 165.2 | 180 | 200 | 40 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Profilo punta | Punta piatta | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza filettatura L (mm)
Diametro esterno del tubo in acciaio(mm)
Dimensione P(mm)
Dimensione L(mm)
Dimensione E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali