Catena a maglie dritte

Catena a maglie dritte
  • Sconto volumi elevati
Catena a taglio regolare. Materiale: EN 1.4301 Equiv. (SUS304), Superficie: corsa lucida.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A6-2

Codice componente
A6-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.60 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura Lucidatura ad alta brillantezza
Dimensione D(mm) 6 Lunghezza(m) 2 Resistenza al carico(kg) 350
Dimensione P(mm) 31 Dimensione W(mm) 9

Si trova sulla pagina di Catena a maglie dritte, il codice articolo è il seguente: A6-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A6-2.

Supporto tecnico