Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tronchese per fune 165mm

Tronchese per fune 165mm
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Allows wire to be cut without causing it to unravel.
· The sharp cutting edge prevents fraying and unraveling on the cut surface, helping deliver a clean finish.
· Includes an opening and closing lock function that allows the user to stow away the blade when not in use.
· Can be used in a similar fashion to cutting pliers.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WC-165

Codice componente
WC-165
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pezzi contenuti in una conf.

46.11 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile Materiale Acciaio legato speciale Lunghezza complessiva(mm) 167
Prestazioni taglio(mm) ~4.0

Si trova sulla pagina di Tronchese per fune 165mm, il codice articolo è il seguente: WC-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WC-165.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico