Moschettone Petite Carabiner (Standard)

Moschettone Petite Carabiner (Standard)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The terminal metal fittings, etc., of the chain can be removed with one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-10

Codice componente
P-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.10 €

19.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione D(mm) 10 Dimensione L(mm) 90 Carico di lavoro 150kg
Dimensione S(mm) 14

Si trova sulla pagina di Moschettone Petite Carabiner (Standard), il codice articolo è il seguente: P-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-10.

Supporto tecnico