Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EHB-5
Tipo | Gancio | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Diametro vite | M-6 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione L1(mm) | 33 | Dimensione D(mm) | 5.5 | Dimensione L(mm) | 45 |
Carico di lavoro | 18kg | Dimensione S(mm) | 8 | Dimensione T(mm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Gancio a bullone, il codice articolo è il seguente: EHB-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EHB-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali