Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IP-6 |
IP-8 |
IP-9 |
IP-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione D (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.91 € 13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.2 | 40 | 6 | 25.5 | 35 | |
17.06 € 11.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.2 | 50 | 8 | 32 | 40 | |
26.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5.2 | 58 | 9 | 37 | 42 | |
83.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 85 | 14 | 57.0 | 60 |
Loading...
Tipo | Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensione D(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione A(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali