Codice articolo del costruttore: IPH-1
Marca: FUJIWARA
Prezzo: 16.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IPH-1
Tipo | Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Dimensione D(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione L1(mm) | 44 | Dimensione L2(mm) | 29 | Dimensione H(mm) | 29 |
Dimensione S(mm) | 14 | Dimensione T(mm) | 4.5 | Dimensione T(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Gancio a parete tipo IP, il codice articolo è il seguente: IPH-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPH-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali