Moschettone C

Moschettone C
[Features]
· "Iron" is made of soft steel (Ni-Cr plating), "Stainless steel" is 18-8 stainless steel wide lineup of 25 kinds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KH-6CS

Codice componente
KH-6CS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.95 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione D(mm) 6 Dimensione L(mm) 60 Dimensione S(mm) 8

Si trova sulla pagina di Moschettone C, il codice articolo è il seguente: KH-6CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KH-6CS.

Supporto tecnico