• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fissaggio adesivo Tack Fit

Fissaggio adesivo Tack Fit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fissaggio adesivo Tack Fit
  • Usage example

· Prevents the tipping over of furniture or thin-type televisions.
· Mounting is simple.
· Even when this product is removed, the floor is not scratched and no traces remain
· Washing the surface with water enables repeated use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF-20K-2
TF-28K
TF-40K
TF-50K
TF-100K
TF-1060K-2
TF-A4K-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo Misura prodotto
(mm)
Spessore
(mm)
Utilizzo Resistenza al carico
(kg)
Numero di componenti inclusi Misura confezione Codice JAN

13.16 €

4 giorni Tipo quadrato20×202Minuterie8(1 pz.)8110×175×44906477000412

10.73 €

5 giorni Tipo circolareφ283Minuterie25(4 pz.)4110×175×44906477000115

19.99 €

5 giorni Tipo quadrato40 x 405Elettronica domestica/apparecchiature OA60(4 pz.)4110×175×64906477000214

29.10 €

4 giorni Tipo quadrato50×505Mobile100(4 pz.)4120×170×64906477000702

20.11 €

5 giorni Taglio libero100 x 1005Mobile100(1 pz.)1120×170×64906477000313

18.26 €

4 giorni Taglio libero100×602Minuterie25(1 pz.)1110×175×44906477000511

41.22 €

5 giorni Taglio libero200 x 3002Elettronica domestica/apparecchiature OA40 (per 100mm quadrati)1217×350×44906477000801

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Materiali antisismici, antiribaltamento, anticaduta e antispruzzo Materiale Polimero stirenico Montaggio Tipo adesivo
Ghiera Nero Vita utile(anno) 8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico