• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Schiuma Pita

Schiuma Pita

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Schiuma Pita
  • Schiuma Pita
  • Schiuma Pita

· Has superior energy absorbance, and a damping effect (under normal temperatures).
· Foaming material is a low-rebound type that encompasses and absorbs the shock rather than repelling it.
· The crosslink foaming body offers superior durability and weather resistance.
· A safe material that does not generate dioxins even when burned.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTF001
PTF003
PTF005
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSColore Codice JAN Numero Wakisangyo Co.,Ltd

10.99 €

4 giorni 10Nero49037572814796598500

10.99 €

4 giorni 10Arancione49037572814936598700

12.08 €

3 giorni 10Grigio49037572815166598900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Prodotti antivibranti/insonorizzanti Misura(mm) 5×100 Materiale Elastomero stirenico/Espanso ponte
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico