• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fogli di gomma trasparente

Fogli di gomma trasparente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fogli di gomma trasparente
  • Fogli di gomma trasparente
  • Green
  • Fogli di gomma trasparente

[Features]
· Size 1 mm (Thickness) X100 mm (Vertical) X100 mm (Horizontal) Transparent Rubber Sheet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3383800
3383900
3384000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Codice JAN Numero Wakisangyo Co.,Ltd

11.53 €

5 giorni Blu49037572438733383800

4.90 €

5 giorni Verde4903757243880-

12.63 €

4 giorni Rosso49037572438973384000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiali per fai-da-te Tipo di materiale grezzo per fai-da-te Gomma Tipi di materiale grezzo per fai-da-te Pannello e foglio
Misura(mm) Spessore 1*100*100 Materiale Gomma sintetica EPDM

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico