Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
· Excellent elasticity absorbs shocks, and prevents noise and scratches.
· Uses non-migratory materials that resist color migration.
· EPDM rubber is used, for greater weather resistance compared to natural rubber.
· Clears various regulations, and uses safe materials with consideration for the environment.
· Easily mounted with adhesive.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EGC-001
Tipi di articoli di sicurezza e protezione | Articolo protettivo interno | Colore | Nero | Profilo | Profilo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Misura(mm) | Superficie inferiore (Altezza 19×Larghezza 19) ×Superficie superiore (Altezza 10×Larghezza 10) ×Altezza 8 | Materiale | Gomma EPDM non scolorante/Adesivo acrilico | Pezzi contenuti in una conf. | 4 |
Si trova sulla pagina di Smorzatore in gomma adesivo, il codice articolo è il seguente: EGC-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGC-001.
HIKARI
Prezzo standard 6.22 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HIKARI
Prezzo standard 0.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HIKARI
Prezzo standard 0.31 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
WAKISANGYO
Prezzo standard 28.74 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.