[Features]
● Please select standard (no net), stainless steel net attachment, or plastic formed net attachment.
● The stainless steel net attachment has a 16 mesh.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGM-150P
Tipo | Apertura di ventilazione | Apertura di ventilazione | Profilo rotondo | Specifiche | Con rete in plastica stampata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (corpo principale) | Resina | Colore | Bianco argento | Misura a(mm) | 190 |
Misura b(mm) | 149 | Misura c(mm) | 30 | Misura d(mm) | 10 |
Tubo applicabile(mm) | LP-150 non standard (150×158) | Area di ventilazione effettiva(cm2) | 44 |
Si trova sulla pagina di Bocchetta dell'aria rotonda (SGM/-P), il codice articolo è il seguente: SGM-150P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGM-150P.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.