• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo AJFPFS Abacus FP, attacco femmina con adattatore femmina

Raccordo AJFPFS Abacus FP, attacco femmina con adattatore femmina

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJFPFS13X1/2
AJFPFS20X1/2
AJFPFS20X3/4
AJFPFS25X1
AJFPFS30X1
AJFPFS30X11/4
AJFPFS40X11/2
AJFPFS40X11/4
AJFPFS50X2
AJFPFS50X11/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Diametro nominale (SU)
(mm)

13.78 €

5 giorni 15.881/2B13

16.09 €

5 giorni 22.221/2B20

16.09 €

5 giorni 22.223/4B20

16.09 €

5 giorni 28.581B25

23.04 €

5 giorni 341B30

23.04 €

5 giorni 341 1/4B30

28.76 €

5 giorni 42.71/2B40

28.76 €

5 giorni 42.71 1/4B40

40.07 €

5 giorni 48.62B50

40.07 €

5 giorni 48.61/2B50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Attacco a presa Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA Temperatura: Acqua calda(°C) Sistema a circolazione: 0–85 / Sistema non a circolazione: 0–95
Temperatura: Acqua fredda(°C) 0-60 Velocità flusso(m/s) Mandata d'acqua/3.5 max, acqua calda/2.0 max, acqua fredda/0.6–2.0, liquido di raffreddamento/0.6–3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico