• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo Abacus AJFPFT a T filettatura femmina

Raccordo Abacus AJFPFT a T filettatura femmina

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJFPFT25X3/4
AJFPFT30X3/4
AJFPFT40X3/4
AJFPFT50X3/4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diametro nominale (SU)
(mm)

31.62 €

9 giorni 28.5825

49.61 €

9 giorni 3430

68.14 €

9 giorni 42.740

73.04 €

Preventivo 48.650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo A T Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Misura nominale vite 3/4B Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA
Temperatura: Acqua calda(°C) Sistema a circolazione: 0–85 / Sistema non a circolazione: 0–95 Temperatura: Acqua fredda(°C) 0-60 Velocità flusso(m/s) Mandata d'acqua/3.5 max, acqua calda/2.0 max, acqua fredda/0.6–2.0, liquido di raffreddamento/0.6–3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico