• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo Abacus AJFPMS FP con attacco femmina e adattatore maschio

Raccordo Abacus AJFPMS FP con attacco femmina e adattatore maschio

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJFPMS13X1/2
AJFPMS20X1/2
AJFPMS20X3/4
AJFPMS25X1
AJFPMS30X1
AJFPMS30X11/4
AJFPMS40X11/2
AJFPMS40X11/4
AJFPMS50X2
AJFPMS50X11/2
AJFPMS60X2
AJFPMS60X21/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Diametro nominale (SU)
(mm)

12.00 €

5 giorni 25.881/2B13

14.73 €

5 giorni 22.221/2B20

14.73 €

5 giorni 22.223/4B20

18.00 €

5 giorni 28.581B25

23.72 €

5 giorni 341B30

23.72 €

5 giorni 341 1/4B30

26.99 €

5 giorni 42.71/2B40

26.99 €

5 giorni 42.71 1/4B40

33.80 €

5 giorni 48.62B50

33.80 €

5 giorni 48.61/2B50

59.42 €

5 giorni 60.52B60

59.42 €

9 giorni 60.52 1/2B60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Attacco a presa Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA Temperatura: Acqua calda(°C) Sistema a circolazione: 0–85 / Sistema non a circolazione: 0–95
Temperatura: Acqua fredda(°C) 0-60 Velocità flusso(m/s) Mandata d'acqua/3.5 max, acqua calda/2.0 max, acqua fredda/0.6–2.0, liquido di raffreddamento/0.6–3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico