• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo AJFPRS Abacus FP, riduttore con attacco femmina

Raccordo AJFPRS Abacus FP, riduttore con attacco femmina

[Features].
1. Reassuring and reliable rolling screw method.
· Maintains pipelines with high bursting strength and flexibility.
・ Maintains long life with a constant compression permanent strain resistant and high chlorine resistant rubber.
·With a small residual response to the rolling screw part that is fused gently with the pipe.
2. Shortens the construction times in simple construction work.
· Speedy construction by just tightening with a wrench, with no need for preliminary machining of the pipe.
· There is no need for special tools or power supplies, and installation management is easy.
· Unit pipe is optimized for adjusting directions.
3. Mechanism added to prevent construction problems.
· It can detect when you forget to tighten the nut in a water pressure test.
・Inspect installation complete with indicator.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJFPRS20X13
AJFPRS25X13
AJFPRS25X20
AJFPRS30X13
AJFPRS30X20
AJFPRS30X25
AJFPRS40X13
AJFPRS40X20
AJFPRS40X25
AJFPRS40X30
AJFPRS50X13
AJFPRS50X20
AJFPRS50X25
AJFPRS50X30
AJFPRS50X40
AJFPRS60X50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Diametro nominale (SU)
(mm)

15.68 €

9 giorni 22.2215.8820X13

21.00 €

9 giorni 28.5815.8825X13

21.00 €

5 giorni 28.5822.2225X20

-

8 giorni 3415.8830X13

27.40 €

5 giorni 3422.2230X20

27.40 €

5 giorni 3428.5830X25

32.03 €

9 giorni 42.715.8840X13

32.03 €

5 giorni 42.722.2240X20

32.03 €

5 giorni 42.728.5840X25

32.03 €

5 giorni 42.73440X30

40.48 €

9 giorni 48.615.8850X13

40.48 €

5 giorni 48.622.2250X20

40.48 €

5 giorni 48.628.5850X25

40.48 €

5 giorni 48.63450X30

40.48 €

5 giorni 48.642.750X40

62.01 €

5 giorni 60.548.660X50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Attacco a presa Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA Temperatura: Acqua calda(°C) Sistema a circolazione: 0–85 / Sistema non a circolazione: 0–95
Temperatura: Acqua fredda(°C) 0-60 Velocità flusso(m/s) Mandata d'acqua/3.5 max, acqua calda/2.0 max, acqua fredda/0.6–2.0, liquido di raffreddamento/0.6–3.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico