Piastra Acrysunday

Piastra Acrysunday
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Acrysunday plate, transparent: Perfectly clear visibility of objects on the other site of the plate.
· Acrysunday plate, semi-transparent: When light strikes the back, the plate color brightens and clearly stands out.
· Acrysunday plate, non-transparent: Even if light strikes the back, there will be no coloring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
001-S-2
001-SS-2
001-SS-5
102-SS-2
115-SS-2
365-SS-2
365-SS-3
401-SS-2
IR001-SS-1
IR432-SS-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore standard Tipo Spessore
(mm)
Misura
(mm)
Peso specifico Temp. inflessione Sotto carico
(°C)
Codice JAN

25.45 €

10.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] TrasparenzaPiastra Acrysunday trasparente2320×5501.191004953463012010

21.43 €

9.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] TrasparenzaPiastra Acrysunday trasparente2180×3201.191004953463002011

23.21 €

9.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] TrasparenzaPiastra Acrysunday trasparente5180×3201.191004953463005012

18.16 €

7.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Rosso trasparentePiastra Acrysunday trasparente2180×3201.191004953463002059

18.83 €

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Rosso traslucidoPiastra Acrysunday semi-trasparente2180×3201.191004953463002110

21.12 €

9.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Verde, semi-trasparentePiastra Acrysunday semi-trasparente2180×3201.191004953463002141

18.32 €

7.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Verde, semi-trasparentePiastra Acrysunday semi-trasparente3180×3201.191004953463003148

22.31 €

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Bianco] BiancoPiastra Acrysunday opaca2180×3201.191004953463002035

11.69 €

4.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Trasparente rinforzatoPiastra Acrysunday trasparente1180×3201.16904953463001014

13.20 €

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Trasparente] Bianco latte rinforzato, semi-trasparentePiastra Acrysunday semi-trasparente1180×3201.16904953463001021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina acrilica Grado Standard Lavorazione fori Senza lavorazione fori
Assorbimento umidità 0.3 Combustibilità Infiammabilità

Supporto tecnico