Codice articolo del costruttore: FS-SUTS/SR-5X8SUS
Marca: FUJI SEIRA
Prezzo: 14.69 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FS-SUTS/SR-5X8SUS
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Misura nominale vite (M) | 5 | Lunghezza L (mm)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (acciaio inox × M7) | Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Passo(mm) | 0.8 | Profilo punta | Senza punta | Profilo aggiuntivo | Rivestimento con agente anti-allentamento |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard / Anticaduta | A vite | Filettatura intera | Materiale guarnizione di tenuta | SR (silicone) |
Si trova sulla pagina di Vite a testa bombata sigillata, il codice articolo è il seguente: FS-SUTS/SR-5X8SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FS-SUTS/SR-5X8SUS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali