Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LOCKONE-M4 |
LOCKONE-M5 |
LOCKONE-M6 |
LOCKONE-M8 |
LOCKONE-M10 |
LOCKONE-M12 |
LOCKONE-M16 |
LOCKONE-M20 |
LOCKONE-M22 |
LOCKONE-M24 |
LOCKONE-W1/2 |
LOCKONE-W3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Lato opposto (S) (mm) | Linea angolare (w×t) (mm) | Altezza (H approssimativa) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | - | 7 | 0,50×0.35 | 1.40 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | - | 8 | 0,60×0.40 | 1.60 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | - | 10 | 0,70×0.50 | 2.00 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | - | 13 | 0,88×0.63 | 2.50 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | - | 17 | 1,05×0.75 | 3.00 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | - | 19 | 1,23×0.88 | 3.50 | |
2.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | - | 24 | 1,40×1.00 | 4.00 | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | - | 30 | 1,75×1.25 | 5.00 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | - | 32 | 1,75×1.25 | 5.00 | |
6.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 24 | - | 36 | 2,10×1.50 | 6.00 | |
1.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 1/2 | 21 | 1,40×1.00 | 4.40 | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 3/8 | 17 | 1,05×0.75 | 3.00 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Molla anti-caduta e anti-allentamento | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Dettaglio) | N/A |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Misura nominale vite (pollici)
Lato opposto (S)(mm)
Linea angolare (w×t)(mm)
Altezza (H approssimativa)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali