Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FRCA38-W300-P75-L3000 |
FRCP38-W300-P100-L3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale rullo | Passo rotella P (mm) | Spessore rotella t (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.33 € | 1 | 11 giorni | 10 | [Alluminio] Alluminio | 75 | 1.5 | 20.2 | ||
752.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | Resina | 100 | 2 | 13.1 |
Loading...
Diametro rullo(Ø) | 38 | Larghezza rullo W1(mm) | 300 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Alluminio |
Trattamento superficie profilato | NA | Trattamento superficie rotella | NA | Altezza esterna (estesa)(mm) | 134 |
Regolatore di velocità | NA | Caratteristiche | Standard | Altezza esterna (ripiegata)(mm) | 67 |
Larghezza unità W2(mm) | 370 | Dimensione estesa L(mm) | 3000 | Dimensione ripiegata L/2(mm) | 1500 |
Resistenza al carico(kg) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Materiale rullo
Passo rotella P(mm)
Spessore rotella t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali