Codice articolo del costruttore: RW025.040
Marca: SAIMA CORPORATION
Prezzo: 2.05 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.I. d: 0.355 pollici
Misura nominale vite (pollici): 5/16
Spessore C: 0.044 pollici
Diametro esterno A: 0.760 pollici
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RW025.040
Codice componente
|
---|
RW025.040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (pollici) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore C (pollici) | Diametro esterno A (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0.355 | 5/16 | 0.044 | 0.760 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Acciaio inox A2 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Passivazione | Unità di vendita | Scatola/confezione | Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Trattamento superficie (Dettaglio) | Passivazione | Nota | Standard: IFI 100/107 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(pollici)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore C(pollici)
Diametro esterno A(pollici)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali