Codice articolo del costruttore: NO.J-2-B
Marca: KAKUTA
Prezzo: 77.22 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.J-2-B
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 3700 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Regolabile | Misura vite morsetto | M12 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Categoria | Corpo principale | Altezza braccio(mm) | 107 | Lunghezza braccio(mm) | 264 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 2260~ | Accessori punta | Bullone in acciaio |
Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. J-2-B, il codice articolo è il seguente: NO.J-2-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.J-2-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali