Codice articolo del costruttore: NO.FA120RK
Marca: KAKUTA
Prezzo: 24.91 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.FA120RK
Profilo | A tensione | Forza di serraggio(N) | 1700 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M6 |
Materiale vite morsetto | Acciaio | Altezza braccio(mm) | 22 | Lunghezza braccio(mm) | 20 |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 1400–1999 | Accessori punta | NA |
Si trova sulla pagina di Morsetto a gancio, n. FA120RK, il codice articolo è il seguente: NO.FA120RK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.FA120RK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali