Morsetto a gancio, n. FA110-2S

Morsetto a gancio, n. FA110-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.FA110-2S

Codice componente
NO.FA110-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

50.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A tensione Forza di serraggio(N) 1700 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo Acciaio inox Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6
Altezza braccio(mm) 22 Lunghezza braccio(mm) 21 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400–1999
Accessori punta NA

Si trova sulla pagina di Morsetto a gancio, n. FA110-2S, il codice articolo è il seguente: NO.FA110-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.FA110-2S.

Supporto tecnico