Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.FM150-2S
Profilo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 1500 | Metodo di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M4 |
Materiale vite morsetto | Acciaio inox | Altezza braccio(mm) | 13.35 | Lunghezza braccio(mm) | 53.5 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 1400–1999 | Accessori punta | Bullone in acciaio inox |
Corsa(mm) | 38.1 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. FM150-2S, il codice articolo è il seguente: NO.FM150-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.FM150-2S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali