Codice articolo del costruttore: NO.HH350
Marca: KAKUTA
Prezzo: 15.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.HH350
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 900 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M6 | Materiale vite morsetto | Acciaio + tampone in gomma | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 500–2279 |
Con bullone punta | Bullone con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, leva orizzontale, n. HH350, il codice articolo è il seguente: NO.HH350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.HH350.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali