Morsetto con bloccaggio leva, n. HH550 (Codici componente - Download CAD)

Morsetto con bloccaggio leva, n. HH550

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.HH550

Codice componente
NO.HH550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 3400 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio + tampone in gomma Altezza braccio H(mm) 64
Lunghezza braccio L(mm) 108 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3000~ Con bullone punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. HH550, il codice articolo è il seguente: NO.HH550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.HH550.

Supporto tecnico