Morsetto con bloccaggio leva, n. HV450

Morsetto con bloccaggio leva, n. HV450

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.HV450

Codice componente
NO.HV450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.42 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2250 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Ferro + tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 47.8 Lunghezza braccio(mm) 57
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050–2259 Accessori punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. HV450, il codice articolo è il seguente: NO.HV450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.HV450.

Supporto tecnico