Morsetto con bloccaggio leva, n. HV650

Morsetto con bloccaggio leva, n. HV650

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.HV650

Codice componente
NO.HV650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.77 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 3400 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Ferro + tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 61.9 Lunghezza braccio(mm) 91
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Accessori punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. HV650, il codice articolo è il seguente: NO.HV650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.HV650.

Supporto tecnico