Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.SL200
Profilo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 3800 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M10 |
Altezza braccio(mm) | 31.7 | Lunghezza braccio(mm) | 76.7 | Lunghezza impugnatura | Standard |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3100~ | Accessori punta | NA | Corsa(mm) | 41.3 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. SL200, il codice articolo è il seguente: NO.SL200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.SL200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali