Codice articolo del costruttore: NO.SL350
Marca: KAKUTA
Prezzo: 48.16 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.SL350
Profilo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 10000 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M10 |
Altezza braccio(mm) | 21 | Lunghezza braccio(mm) | 52 | Lunghezza impugnatura | Standard |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3100~ | Accessori punta | NA | Corsa(mm) | 50 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. SL350, il codice articolo è il seguente: NO.SL350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.SL350.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali