Codice articolo del costruttore: NO.38C-S
Marca: KAKUTA
Prezzo: 24.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.38C-S
Metodo di fissaggio | Base laterale | Forza di serraggio(N) | 2500 | Materiale corpo | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M6 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280–2999 | Altezza max.(mm) | 165 |
Lunghezza max.(mm) | 172 | Larghezza max.(mm) | 38 | Codice JAN | 4580455760132 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.38C-S, il codice articolo è il seguente: NO.38C-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.38C-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali