Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.82

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.82

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.82

Codice componente
NO.82
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

37.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 1000 Materiale corpo Acciaio (EN 1.0330 Equiv.)
Misura vite morsetto M6 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279 Altezza max.(mm) 183
Lunghezza max.(mm) 225 Larghezza max.(mm) 38 Codice JAN 4580455760316

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.82, il codice articolo è il seguente: NO.82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.82.

Supporto tecnico