Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.HH450-2S

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.HH450-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.HH450-2S

Codice componente
NO.HH450-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

44.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 2400 Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Misura vite morsetto M6 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280–2999 Altezza max.(mm) 115
Lunghezza max.(mm) 173.4 Larghezza max.(mm) 34.8 Codice JAN 4580455760453

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.HH450-2S, il codice articolo è il seguente: NO.HH450-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.HH450-2S.

Supporto tecnico