Morsetto a pressione laterale NO.02BU

Morsetto a pressione laterale NO.02BU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.02BU

Codice componente
NO.02BU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.89 €

17.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 2000 Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio (EN 1.0330 Equiv.)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2000–3099 Corsa(mm) 30 Altezza max.(mm) 155
Lunghezza max.(mm) 230 Larghezza max.(mm) 50 Codice JAN 4580455761481
Massa(g) 380

Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione laterale NO.02BU, il codice articolo è il seguente: NO.02BU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.02BU.

Supporto tecnico