Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore 40S-2S

Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore 40S-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40S-2S

Codice componente
40S-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 1000 Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6 Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500–1049 Accessori punta Dado Altezza max.(mm) 102
Lunghezza max.(mm) 110 Larghezza max.(mm) 55 Codice JAN 4580455760767

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore 40S-2S, il codice articolo è il seguente: 40S-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40S-2S.

Supporto tecnico