Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.X4
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 2000 | Materiale corpo | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | NA | Categoria | Corpo principale | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050–2259 |
Accessori punta | NA | Altezza max.(mm) | 180 | Lunghezza max.(mm) | 330 |
Larghezza max.(mm) | 73 | Codice JAN | 4580455760927 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con bloccaggio inferiore NO.X4, il codice articolo è il seguente: NO.X4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.X4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali