Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FM50-2S
Forza di serraggio(N) | 900 | Metodo di fissaggio | Montaggio su staffa | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 1399 | Corsa(mm) | 19 | Altezza max.(mm) | 135 |
Lunghezza max.(mm) | 115 | Larghezza max.(mm) | 29 | Codice JAN | 4580455761702 |
Massa(g) | 105 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione laterale FM50-2S, il codice articolo è il seguente: FM50-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FM50-2S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali