Morsetto a pressione laterale NO.SL10-2S

Morsetto a pressione laterale NO.SL10-2S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.SL10-2S

Codice componente
NO.SL10-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.37 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 450 Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399 Corsa(mm) 16 Altezza max.(mm) 35
Lunghezza max.(mm) 90 Larghezza max.(mm) 27 Codice JAN 4580455761443
Massa(g) 40

Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione laterale NO.SL10-2S, il codice articolo è il seguente: NO.SL10-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.SL10-2S.

Supporto tecnico