Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9001 |
9002 |
9005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Allungamento massimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60.01–110.00 | 86.3 | 120 | 16 | 1.57 | 1.6 | 55.6 | |
12.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 110,01~ | 130 | 150 | 20 | 1.86 | 2 | 68.4 | |
46.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 110,01~ | 816 | 280 | 40 | 7.94 | 5 | 102.0 |
Loading...
Materiale | JIS-SWP-A | Tipo | Standard | Angolo opposto al gancio | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (diverso dalle molle) | Gancio: SW-B |
Configura
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Allungamento massimo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali