Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TH061 |
TH101 |
TH102 |
TH103 |
TH141 |
TH142 |
TH143 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (mm) | Deflessione complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.51–8.50 | 7.11 | 10 | 6 | 1.45 | 0.6 | 4.9 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 16.5 | 15 | 10 | 2.42 | 1 | 6.8 | |
34.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16.01–30.00 | 17.9 | 30 | 10 | 1.21 | 1 | 14.8 | |
40.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16.01–30.00 | 18.5 | 45 | 10 | 0.81 | 1 | 22.8 | |
26.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16.01–30.00 | 28.5 | 20 | 12 | 2.91 | 1.2 | 9.8 | |
35.39 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 30.01–50.00 | 30.5 | 40 | 12 | 1.45 | 1.2 | 21 | |
40.01 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 30.01–50.00 | 31.2 | 60 | 12 | 0.97 | 1.2 | 32.2 |
Loading...
Materiale | HC-276 | Stato superficie terminale | Collegato a massa |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(mm)
Deflessione complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali